Schneider-Electric
 
20729 image- myse
20729
DuoLine XP, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, peignable
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme DuoLine
Nom du produit DuoLine D'clic XP
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil D'clic XP
Application Distribution
Description des pôles 1P + N
Nombre de pôles protégés 1
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 32 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure Icn 3000 A
Labels qualité NF
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique 5,,,10 x In
Déclenchement magnétique 5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres DuoLine XP jusqu'à 40 A
Pas de 9 mm 2
Hauteur 81 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 70 mm
Poids du produit 0,19 kg
Couleur Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique 20000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - souple
Bar'clic (haut)
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Protection différentielle Sans
Environnement
Normes EN 60898
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,3 cm
Largeur de l'emballage 1 1,8 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Poids de l'emballage 1 117 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months